X2016, X2016_1, X2016_2: Salida del variador para conexión de motores sin MOVILINK® DDI
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función | ||
|---|---|---|
Conexión de motores sin MOVILINK® DDI |
Tipo de conexión | ||
|---|---|---|
Han-Modular® 10 B, hembra, 1 enclave |
Esquema de conexiones |
|---|
|
[A] Módulo Han® C, hembra | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | U | Salida motor. fase U |
2 | V | Salida motor, fase V |
3 | W | Salida motor, fase W |
[C] Módulo Han® E Protected, hembra | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | TF/TH/KTY+ Para el tipo de sonda térmica permitida (TF, TH o KTY), observe siempre las informaciones del capítulo "Datos técnicos". | Sonda térmica motor (+) |
2 | 15 | Freno borna 15 (azul) |
3 | 13 | Freno borna 13 (rojo) |
4 | 14 | Freno borna 14 (BU) |
5 | res. | Reservado |
6 | TF/TH/KTY- 1) | Sonda térmica motor (-) |
Bastidor abatible | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
– | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
Información adicional