X2016, X2016_1, X2016_2: Umrichterausgaung für Anschluss von Motoren ohne MOVILINK® DDI
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion | ||
|---|---|---|
Anschluss von Motoren ohne MOVILINK® DDI |
Anschlussart | ||
|---|---|---|
Han-Modular® 10 B, female, 1 Längsbügel |
Anschlussbild |
|---|
|
[A] Han®-C-Modul, female | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | U | Ausgang Motor, Phase U |
2 | V | Ausgang Motor, Phase V |
3 | W | Ausgang Motor, Phase W |
[C] Han®-E-Protected-Modul, female | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | TF/TH/KTY+ Beachten Sie zur Art des zugelassenen Temperaturfühlers (TF, TH oder KTY) unbedingt die Angaben im Kapitel "Technische Daten". | Temperaturfühler Motor (+) |
2 | 15 | Bremse Klemme 15 (blau) |
3 | 13 | Bremse Klemme 13 (rot) |
4 | 14 | Bremse Klemme 14 (weiß) |
5 | res. | reserviert |
6 | TF/TH/KTY- 1) | Temperaturfühler Motor (-) |
Gelenkrahmen | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
– | PE | Anschluss Schutzleiter |
Weiterführende Informationen