Conexão de cabos com extremidade livre

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

Tipo de instalação dos cabos

Códigos

28143884, 28143892

28143868, 28143876

Montagem

Extremidade do cabo aberta no motor

Conexão do motor dependendo
do sistema de controle do freio

Conector pré-montado

Sem
freio

Freio de três condutores
110 – 500 VCA

Freio de dois condutores
24 VCC

(Freio
BE/BZ)

(Freio
BK/BP)

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Descrição

Sinal

Contato

Negro
6.0 mm2
10 mm2

U/L1

Não montado

Conexão do motor, fase U

U

U

Negro
6.0 mm2
10 mm2

V/L2

Não montado

Conexão do motor, fase V

V

V

Negro
6.0 mm2 10 mm2

W/L3

Não montado

Conexão do motor, fase W

W

W

Verde/Amarelo
6.0 mm2 10 mm2

-

Não montado

Conexão terra de proteção

PE

PE

Violeta
Cabo coaxial

-

Conector coaxial

Conexão MOVILINK® DDI

DDI

1

Amarelo
1.5 mm2

A

Não montado

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio-

Freio A

1

Laranja
1.5 mm2

B

Não montado

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 15 (azul)

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio B

+

Rosa
1.5 mm2

C

Não montado

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 13 (vermelho)

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio C

N

Violeta
1.5 mm2

D

Não montado

reservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 14 (branco)

Freio +

Freio D

2