X2710: Saída do conversor para conexão de motores com sistema de controle do freio integrado BG1Z e MOVILINK® DDI
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função | ||
|---|---|---|
Conexão para motor com sistema de controle do freio integrado BG1Z e MOVILINK® DDI |
Tipo de conexão | ||
|---|---|---|
M40, fêmea, empresa TE Connectivity – Intercontec products, série 740, equipamento SpeedTec |
Esquema de conexão | ||
|---|---|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
U | U | Conexão do motor, fase U |
V | V | Conexão do motor, fase V |
W | W | Conexão do motor, fase W |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI |
1 | Freio A | Reservado |
+ | Freio B | Rede, fase L2 |
N | Freio C | Reservado |
2 | Freio D | Rede, fase L1 |
- | res. | Reservado |
Informações adicionais