Seção transversal do cabo 10 mm2
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/cURus: 28123956 | LEONI LEHC® 005779 | variável | 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M40, macho |
| M40, fêmea | ||||
CE/cURus: 28123891 | LEONI LEHC® 005773 | variável | 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M40, macho |
| M40, fêmea | ||||
CE/cURus: 28143892 | LEONI LEHC® 005779 | variável | 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M40, macho |
| aberto | ||||
CE/cURus: 28143876 | LEONI LEHC® 005773 | variável | 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M40, macho |
| aberto |