电缆截面10 mm2

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/cURus:

28123956

LEONI LEHC® 005779

可变

4 × 10 mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M40,带针头

 

M40,母头

CE/cURus:

28123891

LEONI LEHC® 005773

可变

4 × 10 mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M40,带针头

 

M40,母头

CE/cURus:

28143892

LEONI LEHC® 005779

可变

4 × 10 mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M40,带针头

 

裸露

CE/cURus:

28143876

LEONI LEHC® 005773

可变

4 × 10 mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M40,带针头

 

裸露