电缆截面6 mm2
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/cURus: 28123948 | LEONI LEHC® 005778 | 可变 | 4 × 6 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40,带针头 |
| M40,母头 | ||||
CE/cURus: 28123883 | Leoni LEHC® 005772 | 可变 | 4 × 6 mm2 + 2 × 2 x 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40,带针头 |
| M40,母头 | ||||
CE/cURus: 28143884 | LEONI LEHC® 005778 | 可变 | 4 × 6 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40,带针头 |
| 裸露 | ||||
CE/cURus: 28143868 | LEONI LEHC® 005772 | 可变 | 4 × 6 mm2 + 2 × 2 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40,带针头 |
| 裸露 |