Seção transversal do cabo 6 mm2

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/cURus:

28123948

LEONI LEHC® 005778

variável

4 × 6 mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

500 VCA

M40, macho

 

M40, fêmea

CE/cURus:

28123883

Leoni LEHC® 005772

variável

4 × 6 mm2 +

2 × 2 x 1.5 mm2 +

Z50

/

500 VCA

M40, macho

 

M40, fêmea

CE/cURus:

28143884

LEONI LEHC® 005778

variável

4 × 6  mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

500 VCA

M40, macho

 

aberto

CE/cURus:

28143868

LEONI LEHC® 005772

variável

4 × 6 mm2 +

2 × 2 × 1.5 mm2 +

Z50

/

500 VCA

M40, macho

 

aberto