Sección del cable 6 mm2
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/cURus: 28123948 | LEONI LEHC® 005778 | variable
| 4 × 6 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M40, macho |
| M40, hembra | ||||
CE/cURus: 28123883 | Leoni LEHC® 005772 | Variable
| 4 × 6 mm2 + 2 × 2 x 1.5 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M40, macho |
| M40, hembra | ||||
CE/cURus: 28143884 | LEONI LEHC® 005778 | variable
| 4 × 6 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M40, macho |
| Abierto | ||||
CE/cURus: 28143868 | LEONI LEHC® 005772 | variable
| 4 × 6 mm2 + 2 × 2 × 1.5 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M40, macho |
| Abierto | ||||