Sección del cable 10 mm2
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/cURus: 28123956 | LEONI LEHC® 005779 | variable
| 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M40, macho |
| M40, hembra | ||||
CE/cURus: 28123891 | LEONI LEHC® 005773 | variable
| 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M40, macho |
| M40, hembra | ||||
CE/cURus: 28143892 | LEONI LEHC® 005779 | variable
| 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M40, macho |
| Abierto | ||||
CE/cURus: 28143876 | LEONI LEHC® 005773 | variable
| 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / 500 V CA | |||
M40, macho |
| Abierto | ||||