Kabelquerschnitt 10 mm2
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/cURus: 28123956 | LEONI LEHC® 005779 | variabel | 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40, male |
| M40, female | ||||
CE/cURus: 28123891 | LEONI LEHC® 005773 | variabel | 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40, male |
| M40, female | ||||
CE/cURus: 28143892 | LEONI LEHC® 005779 | variabel | 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40, male |
| offen | ||||
CE/cURus: 28143876 | LEONI LEHC® 005773 | variabel | 4 × 10 mm2 + 4 × 1.5 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M40, male |
| offen |