Kabelquerschnitt 6 mm2

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/cURus:

28123948

LEONI LEHC® 005778

variabel

4 × 6 mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M40, male

 

M40, female

CE/cURus:

28123883

Leoni LEHC® 005772

variabel

4 × 6 mm2 +

2 × 2 x 1.5 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M40, male

 

M40, female

CE/cURus:

28143884

LEONI LEHC® 005778

variabel

4 × 6  mm2 +

4 × 1.5 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M40, male

 

offen

CE/cURus:

28143868

LEONI LEHC® 005772

variabel

4 × 6 mm2 +

2 × 2 × 1.5 mm2 +

Z50

/

AC 500 V

M40, male

 

offen