Cable de conexión
Conformidad/ref. de pieza
Tipo de cable
Longitud/tipo de tendido
Sección de cable/tensión de funcionamiento
CE/UL:
18113745
HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF
variable
10 mm2
/
500 V CA
Han® 10 B