Seção transversal do cabo 6 mm2

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

18119638

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variável

6 mm2

/

500 VCA

Han® 10 B

 

Han® 10 B