Kabelquerschnitt 6 mm2

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/UL:

18119638

HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF

variabel

6 mm2

/

AC 500 V

Han® 10 B

 

Han® 10 B