X5111: Módulo de ventilador
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
---|
Salida de conmutación de 24 V CC regulada por temperatura para ventiladores adicionales externos |
Tipo de conexión |
---|
M12, 5 polos, hembra, codificado en A |
Esquema de conexiones |
---|
Asignación | ||
---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | res. | Reservado |
2 | res. | Reservado |
3 | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 |
4 | +24V_FAN | Salida 24 V CC – ventilador (señal de conmutación) |
5 | res. | Reservado |
Información adicional