X5111: Lüfterbaugruppe
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Temperaturgesteuerter DC-24-V-Schaltausgang für externe Zusatzlüfter |
Anschlussart |
|---|
M12, 5-polig, female, A-codiert |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | res. | reserviert |
2 | res. | reserviert |
3 | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial |
4 | +24V_FAN | DC-24-V-Ausgang – Lüfter (Schaltsignal) |
5 | res. | reserviert |
Weiterführende Informationen