X2107: Salida del variador para conexión de motores con MOVILINK® DDI
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión de motores con MOVILINK® DDI |
Tipo de conexión |
|---|
M40, hembra, Fa. TE Connectivity - Intercontec products, Serie 740, equipamiento SpeedTec |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
U | U | Conexión de motor, fase U |
V | V | Conexión de motor, fase V |
W | W | Conexión de motor, fase W |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI |
1 | Freno A | Reservado |
+ | Freno B | Conexión de freno 15 |
N | Freno C | Conexión de freno 13 |
2 | Freno D | Conexión de freno 14 |
- | res. | Reservado |
Información adicional