X2107: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren mit MOVILINK® DDI
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Anschluss von Motoren mit MOVILINK® DDI |
Anschlussart |
|---|
M40, female, Fa. TE Connectivity - Intercontec products, Serie 740, SpeedTec-Ausstattung |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
U | U | Anschluss Motor, Phase U |
V | V | Anschluss Motor, Phase V |
W | W | Anschluss Motor, Phase W |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI |
1 | Bremse A | reserviert |
+ | Bremse B | Anschluss Bremse 15 |
N | Bremse C | Anschluss Bremse 13 |
2 | Bremse D | Anschluss Bremse 14 |
- | res. | reserviert |
Weiterführende Informationen