28126009, 28135350
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28135350, 28126009 |
Konfektionierung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende, | Motoranschluss in Abhängigkeit | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
Ohne | Dreileiterbremse AC 110 – 500 V (BE/BZ-Bremse) | Zweileiterbremse DC 24 V (BK/BP- |
| ||||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Beschreibung | Signal | Kontakt | ||||
Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2 | U1 | Aderendhülse | Anschluss Motor, Phase U | U | A | ||||
Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2 | V2 | Aderendhülse | Anschluss Motor, Phase V | V | B | ||||
Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2 | W3 | Aderendhülse | Anschluss Motor, Phase W | W | C | ||||
Schwarz 1.0 mm2 | 1 | Aderendhülse | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 13 (rot) | Bremse+ | Bremse 13 | D | ||
Schwarz 1.0 mm2 | 2 | Aderendhülse | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 (weiß) | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 | E | ||
Schwarz 1.0 mm2 | 3 | Aderendhülse | reserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 15 (blau) | Bremse- | Bremse 15 | F | ||
Grün/Gelb 1.5 mm2 2.5 mm2 | – | Aderendhülse | Anschluss Schutzleiter | PE | PE | ||||
Schwarz 0.34 mm2 | 4 | Aderendhülse | Anschluss Temperaturfühler+ | Temp+ | 1 | ||||
– | – | – | – | res. | 2 | ||||
Schwarz 0.34 mm2 | 5 | Aderendhülse | Anschluss Temperaturfühler- | Temp- | 3 | ||||