X1214: Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
|
Tipo de conexión |
|---|
Han-Modular® 10 B, macho, 1 enclave |
Esquema de conexiones |
|---|
|
[a] Módulo Han® C, macho | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | L1 | Conexión de red, fase 1 |
2 | L2 | Conexión de red, fase 2 |
3 | L3 | Conexión de red, fase 3 |
[b] Módulo Han® EE, macho |
|---|
Codificación de la potencia de la unidad, véase el capítulo --- FEHLENDER LINK --- |
[c] Módulo Han® EE, macho | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | +24V_C | Entrada de 24 V CC – tensión de apoyo |
2 | SC | Contacto de señalización para interruptor de mantenimiento |
3 | 24V_Out | Salida de 24 V CC – interruptor de mantenimiento |
4 | res. | Reservado |
5 | 0V24_C | Potencial de referencia 0V24 – tensión de apoyo |
6 | res. | Reservado |
7 | GND | Potencial de referencia |
8 | res. | Reservado |
Bastidor abatible | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
– | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |