X1214: Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
|
Tipo de conexão |
|---|
Han-Modular® 10 B, macho, 1 trava longitudinal |
Esquema de conexão |
|---|
|
[a] Módulo Han® C, macho | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | L1 | Conexão rede, fase 1 |
2 | L2 | Conexão rede, fase 2 |
3 | L3 | Conexão rede, fase 3 |
[b] Módulo Han® EE, macho |
|---|
Codificação de potência da unidade, ver o capítulo --- FEHLENDER LINK --- |
[c] Módulo Han® EE, macho | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
1 | +24V_C | Entrada 24 VCC – Tensão auxiliar |
2 | SC | Contato de sinal para chave de manutenção |
3 | 24V_Out | Saída 24 VCC – Chave de manutenção |
4 | res. | Reservado |
5 | 0V24_C | Potencial de referência 0V24 – Tensão auxiliar |
6 | res. | Reservado |
7 | GND | Potencial de referência |
8 | res. | Reservado |
Quadro articulado | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
– | PE | Conexão terra de proteção |
Informações adicionais