Alimentação de 24 VCC

A alimentação 24 VCC dos componentes internos pode ser realizada opcionalmente através da unidade ou através de uma tensão auxiliar externa de 24 VCC.

Para a alimentação de 24 VCC através da unidade (MPI91A.. e MPI92A..) é necessária uma fonte chaveada interna de 24 V. Se for aplicada uma tensão auxiliar externa de 24 VCC, a SEW-EURODRIVE recomenda a versão da unidade sem fonte chaveada interna de 24 V (MPI90A..).