Alimentación de 24 V CC

La alimentación de 24 V CC de los componentes internos puede realizarse opcionalmente mediante la unidad o mediante una tensión de apoyo externa de 24 V CC.

Para la alimentación de 24 V CC a través de la unidad se necesita una fuente de alimentación conmutada interna de 24 V (MPI91A.. y MPI92A..). Si se aplica una tensión de apoyo externa de 24 V CC, SEW‑EURODRIVE recomienda la versión de unidad sin fuente de alimentación conmutada interna de 24 V (MPI90A..).