DC-24-V-Versorgung

Die DC‑24‑V‑Versorgung der internen Komponenten kann wahlweise über das Gerät oder über eine externe DC‑24‑V‑Stützspannung erfolgen.

Für die DC-24-V-Versorung über das Gerät wird ein internes 24V-Schaltnetzteil benötigt (MPI91A.. und MPI92A..). Wenn eine externe DC-24V-Stützspannung angelegt wird, empfiehlt SEW-EURODRIVE die Geräteausführung ohne internes 24-V-Schaltnetzteil (MPI90A..).