X2104: Salida del variador para conexión de motores con MOVILINK® DDI
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función | ||
|---|---|---|
Salida del variador para conexión de motores con Digital Interface (MOVILINK® DDI) |
Tipo de conexión | ||
|---|---|---|
M23, hembra, tuerca de racor con rosca interior, empresa TE Connectivity - Intercontec products, serie 723, inserto SEW, equipamiento SpeedTec, anillo de codificación: sin, a prueba de contacto |
Esquema de conexiones | ||
|---|---|---|
|
Asignación | |||
|---|---|---|---|
Contacto | Función | ||
Conexión en función del control del freno | |||
Versión estándar | Versión para frenos de 2 conductores 24 V CC | ||
U | U | Conexión de motor, fase U | |
V | V | Conexión de motor, fase V | |
W | W | Conexión de motor, fase W | |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra | |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI | |
A | Freno A | Reservado | Conexión del freno- |
B | Freno B | Conexión de freno 15 (azul) | Reservado |
C | Freno C | Conexión de freno 13 (rojo) | Reservado |
D | Freno D | Conexión de freno 14 (blanco) | Conexión del freno+ |