X2104: Saída do conversor para conexão de motores com MOVILINK® DDI
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função | ||
|---|---|---|
Saída do conversor para conexão de motores com interface digital (MOVILINK® DDI) |
Tipo de conexão | ||
|---|---|---|
M23, fêmea, porca de capa com rosca fêmea, empresa TE Connectivity - Intercontec products, série 723, inserto SEW, equipamento SpeedTec, anel de codificação: sem, seguro contra contato acidental |
Esquema de conexão | ||
|---|---|---|
|
Atribuição | |||
|---|---|---|---|
Contato | Função | ||
Conexão dependendo do sistema de controle do freio | |||
Versão padrão | Versão para freio de 2 condutores 24 VCC | ||
U | U | Conexão do motor, fase U | |
V | V | Conexão do motor, fase V | |
W | W | Conexão do motor, fase W | |
PE | PE | Conexão terra de proteção | |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI | |
A | Freio A | Reservado | Conexão do freio- |
B | Freio B | Conexão do freio 15 (azul) | Reservado |
C | Freio C | Conexão do freio 13 (vermelho) | Reservado |
D | Freio D | Conexão do freio 14 (branco) | Conexão do freio+ |