X2104: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren mit MOVILINK® DDI
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion | ||
|---|---|---|
Umrichterausgang für Anschluss von Motoren mit Digital Interface (MOVILINK® DDI) |
Anschlussart | ||
|---|---|---|
M23, female, Überwurfmutter mit Innengewinde, Fa. TE Connectivity - Intercontec products, Serie 723, SEW-Einsatz, SpeedTec-Ausstattung, Codier-Ring: ohne, berührsicher |
Anschlussbild | ||
|---|---|---|
|
Belegung | |||
|---|---|---|---|
Kontakt | Funktion | ||
Anschluss in Abhängigkeit der Bremsenansteuerung | |||
Standardausführung | Ausführung für 2-Leiter-Bremsen DC 24 V | ||
U | U | Anschluss Motor, Phase U | |
V | V | Anschluss Motor, Phase V | |
W | W | Anschluss Motor, Phase W | |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter | |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI | |
A | Bremse A | reserviert | Anschluss Bremse- |
B | Bremse B | Anschluss Bremse 15 (blau) | reserviert |
C | Bremse C | Anschluss Bremse 13 (rot) | reserviert |
D | Bremse D | Anschluss Bremse 14 (weiß) | Anschluss Bremse+ |