Raccordements généraux
Informations complémentaires
- X1213 : entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V pour boîtier de raccordement
- X1214 : entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V
- X2104 : sortie variateur pour raccordement de moteurs avec MOVILINK® DDI
- X2700 : sortie variateur pour raccordement de moteurs avec MOVILINK® DDI, frein et commande du frein
- X2041, X2041_1, X2041_2 : sortie variateur pour raccordement de moteurs sans MOVILINK® DDI
- X2107 : sortie variateur pour raccordement de moteurs avec MOVILINK® DDI
- X2710 : sortie variateur pour raccordement de moteurs avec commande de frein intégrée BG1Z et MOVILINK® DDI
- X2016, X2016_1, X2016_2 : sortie variateur pour raccordement de moteurs sans MOVILINK® DDI
- X3011 : raccordement codeur moteur
- X2301 : résistance de freinage
- X2303 : résistance de freinage
- X5111 : groupe de ventilation
- X4142 : interface d'ingénierie