X4142 : interface d'ingénierie
REMARQUE

les interfaces d’ingénierie X23 et X4142 ne peuvent pas être utilisées simultanément. Cela vaut également en cas d'utilisation des consoles de paramétrage CBG..A.
REMARQUE

La longueur maximale des câbles de raccordement ne doit pas dépasser 15 m au total.
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Interface d'ingénierie (CAN) |
Mode de raccordement |
|---|
M12-SPEEDCON, 5 pôles, femelle, détrompage B, couleur : rouge |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | res. | réservé |
2 | 24V_OUT | Sortie auxiliaire DC 24 VL'utilisation de cette sortie est autorisée uniquement pour l'alimentation de composants SEW. |
3 | 0V24_OUT | Potentiel de référence DC 24 VL'utilisation de cette sortie est autorisée uniquement pour l'alimentation de composants SEW. |
4 | CAN_H | Raccordement CAN High |
5 | CAN_L | Raccordement CAN Low |
Informations complémentaires