常规连接

更多的信息
  • X1213:AC–400 V 输入端/DC-24 V 电源,用于电源接口盒
  • X1214:AC 400 V输入端 / DC 24 V电源
  • X2104:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端
  • X2700:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端,制动器和制动控制装置
  • X2041、X2041_1、X2041_2:用于连接电机(无MOVILINK® DDI)的变频器输出端
  • X2107:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端
  • X2710:用于连接配内置制动控制装置BG1Z和MOVILINK® DDI的电机的变频器输出端
  • X2016、X2016_1、X2016_2:用于连接电机(无MOVILINK® DDI)的变频器输出端
  • X3011:电机编码器连接
  • X2301: 制动电阻
  • X2303: 制动电阻
  • X5111: 风扇组件
  • X4142:工程设计接口

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

版本: 05 / 24

© Copyright: 2024

关键词索引

MOVIPRO® technology DFC

语言

  • Deutsch
  • English
  • 汉语
  • Brasileiro
  • Español
  • Français
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • 首页
  • 电气安装
  • 插接头配置
  • 常规连接