Conexões gerais

Informações adicionais
  • X1213: Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC para interface de potência
  • X1214: Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC
  • X2104: Saída do conversor para conexão de motores com MOVILINK® DDI
  • X2700: Saída do conversor para conexão de motores com MOVILINK® DDI, freio e sistemas de controle do freio
  • X2041, X2041_1, X2041_2: Saída do conversor para conexão de motores sem MOVILINK® DDI
  • X2107: Saída do conversor para conexão de motores com MOVILINK® DDI
  • X2710: Saída do conversor para conexão de motores com sistema de controle do freio integrado BG1Z e MOVILINK® DDI
  • X2016, X2016_1, X2016_2: Saída do conversor para conexão de motores sem MOVILINK® DDI
  • X3011: Conexão do encoder do motor
  • X2301: Resistor de frenagem
  • X2303: Resistência de frenagem
  • X5111: Componente do ventilador
  • X4142: Interface de engenharia

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edição: 05 / 24

© Copyright: 2024

Índice remissivo

MOVIPRO® technology DFC

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • 汉语
  • Brasileiro
  • Español
  • Français
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Página inicial
  • Instalação elétrica
  • Atribuição dos conectores
  • Conexões gerais