一般提示
安全提示
产品描述
技术数据
设备的项目设计
功能安全相关的项目设计
设备结构
机械安装
电气安装
调试
操作
服务
检查/维护
地址列表
一般提示
loading...
安全提示
loading...
产品描述
loading...
技术数据
loading...
设备的项目设计
loading...
功能安全相关的项目设计
loading...
设备结构
loading...
机械安装
loading...
电气安装
考虑到EMC的安装规划
安装规定
安装拓扑结构(标准安装示例)
端子分配
电气安装 – 功能安全
插接头
插接头位置
插接头配置
计算机连接
考虑到EMC的安装规划
loading...
安装规定
loading...
端子分配
loading...
电气安装 – 功能安全
loading...
插接头
loading...
插接头位置
loading...
插接头配置
常规连接
安全技术和外部编码器
I/O
通讯
常规连接
X1213:AC–400 V 输入端/DC-24 V 电源,用于电源接口盒
X1214:AC 400 V输入端 / DC 24 V电源
X2104:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端
X2700:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端,制动器和制动控制装置
X2041、X2041_1、X2041_2:用于连接电机(无MOVILINK® DDI)的变频器输出端
X2107:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端
X2710:用于连接配内置制动控制装置BG1Z和MOVILINK® DDI的电机的变频器输出端
X2016、X2016_1、X2016_2:用于连接电机(无MOVILINK® DDI)的变频器输出端
X3011:电机编码器连接
X2301: 制动电阻
X2303: 制动电阻
X5111: 风扇组件
X4142:工程设计接口
X1213:AC–400 V 输入端/DC-24 V 电源,用于电源接口盒
loading...
X1214:AC 400 V输入端 / DC 24 V电源
loading...
X2104:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端
loading...
X2700:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端,制动器和制动控制装置
loading...
X2041、X2041_1、X2041_2:用于连接电机(无MOVILINK® DDI)的变频器输出端
loading...
X2107:用于连接电机(配MOVILINK® DDI)的变频器输出端
loading...
X2710:用于连接配内置制动控制装置BG1Z和MOVILINK® DDI的电机的变频器输出端
loading...
X2016、X2016_1、X2016_2:用于连接电机(无MOVILINK® DDI)的变频器输出端
loading...
X3011:电机编码器连接
loading...
X2301: 制动电阻
loading...
X2303: 制动电阻
连接电缆
连接电缆
loading...
X5111: 风扇组件
loading...
X4142:工程设计接口
loading...
安全技术和外部编码器
loading...
I/O
loading...
通讯
loading...
计算机连接
loading...
调试
loading...
操作
loading...
服务
loading...
X2303: 制动电阻
关于此连接的说明见下表:
功能
为外部制动电阻连接电源
连接方式
Han
®
Q 2/0,带孔头,I编码
接线图
占用
触点
功能
1
+R
制动电阻 (+)
2
-R
制动电阻 (-)
PI
PE
地线连接
更多的信息
连接电缆
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
语言
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
Français
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
插接头配置
常规连接
X2303: 制动电阻