X5111 : groupe de ventilation
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Sortie DC 24 V à commutation thermique pour ventilation forcée externe |
Mode de raccordement |
|---|
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | res. | réservé |
2 | res. | réservé |
3 | 0V24 | Potentiel de référence 0V24 |
4 | +24V_FAN | Sortie DC 24 V – Ventilateur (signal logique) |
5 | res. | réservé |
Informations complémentaires