X2016, X2016_1, X2016_2 : sortie variateur pour raccordement de moteurs sans MOVILINK® DDI
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction | ||
---|---|---|
Raccordement de moteurs sans MOVILINK® DDI |
Mode de raccordement | ||
---|---|---|
Han-Modular® 10 B, femelle, 1 étrier longitudinal |
Schéma de raccordement |
---|
[A] Module Han® C, femelle | ||
---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | U | Sortie moteur, phase U |
2 | V | Sortie moteur, phase V |
3 | W | Sortie moteur, phase W |
[C] Module Han® E-Protected, femelle | ||
---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | TF/TH/KTY+ Concernant le type de sonde de température autorisé (TF, TH ou KTY), tenir compte impérativement des indications du chapitre "Caractéristiques techniques". | Sonde de température moteur (+) |
2 | 15 | Frein borne 15 (bleu) |
3 | 13 | Frein borne 13 (rouge) |
4 | 14 | Frein borne 14 (blanc) |
5 | res. | réservé |
6 | TF/TH/KTY- 1) | Sonde de température moteur (-) |
Cadre articulé | ||
---|---|---|
Contact | Fonction | |
– | PE | Raccordement conducteur de protection |