X1214 : entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
---|
|
Mode de raccordement |
---|
Han-Modular® 10 B, mâle, 1 étrier longitudinal |
Schéma de raccordement |
---|
[a] Module Han®C, mâle | ||
---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | L1 | Raccordement réseau, phase 1 |
2 | L2 | Raccordement réseau, phase 2 |
3 | L3 | Raccordement réseau, phase 3 |
[b] Module Han® EE, mâle |
---|
Codification de la puissance des appareils, voir le chapitre --- FEHLENDER LINK --- |
[c] Module Han® EE, mâle | ||
---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | +24V_C | Entrée DC 24 V – Tension de sauvegarde |
2 | SC | Contact signalisation pour interrupteur marche/arrêt |
3 | 24V_Out | Sortie DC 24 V – Interrupteur marche/arrêt |
4 | res. | réservé |
5 | 0V24_C | Potentiel de référence 0V24 – Tension de sauvegarde |
6 | res. | réservé |
7 | GND | Potentiel de référence |
8 | res. | réservé |
Cadre articulé | ||
---|---|---|
Contact | Fonction | |
– | PE | Raccordement conducteur de protection |