Détrompage

Le tableau suivant montre les combinaisons des différents détrompages avec les différentes puissances appareil.

Puissance de l'appareil

Détrompage raccordement

2.2 kW

4 kW

7.5 kW

11 kW

15 kW