Câbles de raccordement

Informations complémentaires
  • Section de câble 2.5 mm2
  • Section de câble 4 mm2
  • Section de câble 6 mm2
  • Affectation des conducteurs
  • Schéma de branchement

SEW-USOCOME

Édition: 05 / 24

© Copyright: 2024

Index

MOVIPRO® technology DFC

Langue

  • Deutsch
  • English
  • 汉语
  • Brasileiro
  • Español
  • Français
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Installation électrique
  • Affectation des broches des connecteurs
  • Raccordements généraux
  • X1214 : entrée AC 400 V / alimentation DC 24 V
  • Câbles de raccordement