Cables de conexión
Información adicional
Sección del cable 2.5 mm2
Sección del cable 4 mm2
Sección del cable 6 mm2
Asignación de conductores
Esquema de conexiones
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
Idioma
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
Français
SEW-EURODRIVE
Principal
Instalación eléctrica
Asignación de los conectores enchufables
Conexiones generales
X1214: Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC
Cables de conexión