Section de câble 4 mm2
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 18195237 | HELUKABEL® MULTIFLEX 512®-PUR | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Extrémité libre | ||||
CE / UL : 18195253 | HELUKABEL® MULTIFLEX 512®-PUR | variable
| 4 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Extrémité libre | ||||