Section de câble 2.5 mm2

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE / UL :

18131433

Lapp Kabel ÖLFELX® FC891

variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

Han® 10 B

 

Extrémité libre