Section de câble 6 mm2
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 18131468 | HELUKABEL JZ-602 RC | variable
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Extrémité libre | ||||
CE / UL : 18174183 | Lapp Kabel ÖLFLEX FD 891 | variable
| 6 mm2 / AC 500 V | |||
Han® 10 B |
| Extrémité libre | ||||