X2710 : sortie variateur pour raccordement de moteurs avec commande de frein intégrée BG1Z et MOVILINK® DDI
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction | ||
---|---|---|
Raccordement de moteurs avec commande de frein intégrée BG1Z et MOVILINK® DDI |
Mode de raccordement | ||
---|---|---|
M40, femelle, société TE Connectivity - Intercontec products, série 740, variante SpeedTec |
Schéma de raccordement | ||
---|---|---|
Affectation | ||
---|---|---|
Contact | Fonction | |
U | U | Raccordement moteur, phase U |
V | V | Raccordement moteur, phase V |
W | W | Raccordement moteur, phase W |
PE | PE | Raccordement conducteur de protection |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI |
1 | Frein A | réservé |
+ | Frein B | Réseau, phase L2 |
N | Frein C | réservé |
2 | Frein D | Réseau, phase L1 |
- | res. | réservé |
Informations complémentaires