X3011 : raccordement codeur moteur
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Raccordement pour codeurs HIPERFACE®, sin/cos, TTL, HTL |
Mode de raccordement |
|---|
M23, corps isolant partie P, 12 pôles, femelle, détrompage +20° |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | C/ (K0) | Voie de signal C (K0) |
2 | /C (/K0) | Voie de signal inversée C (/K0) |
3 | A (cos+) (K1) | Voie de signal A (K1) |
4 | /A (cos-) (/K1) | Voie de signal inversée A (/K1) |
5 | B (sin+) (K2) | Voie de signal B (K2) |
6 | /B (sin-) (/K2) | Voie de signal inversée B (/K2) |
7 | Data- | Liaison de données (-) |
8 | Data+ | Liaison de données (+) |
9 | TF/TH/KTY+ | Sonde de température moteur (+) |
10 | TF/TH/KTY- | Sonde de température moteur (-) |
11 | GND | Potentiel de référence |
12 | +12V | Sortie DC 12 V |
Informations complémentaires