Câble inverseur pour signal codeur
REMARQUE

Un câble inverseur pour signal codeur n'est nécessaire qu'en cas d'utilisation d'un câble inverseur de phase.
REMARQUE

Le câble suivant n'est pas adapté au codeur HIPERFACE®.
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 18114806 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variable
| 6 mm2 × 2 × 0.25 mm2 / AC 500 V | |||
M23, 12 pôles, détrompage 20 ° |
| M23, 12 pôles, détrompage 20 ° | ||||