启动紧急运行

注意

启动紧急运行
  • 已禁用所有驱动安全功能。
  • “安全扭矩关断”(STO) 功能启用,驱动装置可独立运行。

请按以下步骤进行操作:

  1. 在主菜单中选择MOVISAFE® CS..功能。
  2. 在以下菜单中选择Emergency mode(紧急运行)。
  3. 用 <OK> 键确认以下问题:“Do you want to start emergency mode?(是否要启动紧急运行?)Warning!(提示!)All drive safety functions will be disabled.(已禁用所有驱动安全功能。)”
  4. 检查安全选件MOVISAFE® CS..A上“F-ERR”LED的“Muting”(暂时失效)闪烁代码,并用 <OK> 键确认。
  5. 使用功能键 <1>、<2> 和 <3> 按相反顺序在右侧输入左侧显示的数字。
  6. 为启动紧急运行,请点击 <OK> 键。
  7. 为再次停止紧急运行,请在下一个菜单中点击 <OK> 键。
  8. 为返回主菜单,请点击功能键 <Esc>,例如使用手动操作。