Hätäkäytön käynnistäminen

HUOMIO

Hätäkäytön käynnistäminen
  • Kaikki käyttölaitteen turvatoiminnot deaktivoidaan.
  • Toiminto "Turvallisesti poiskytketty vääntömomentti" (STO) aktivoidaan ja käyttölaite voi liikkua itsenäisesti.

Toimi seuraavalla tavalla:

  1. Valitse päävalikosta toiminto MOVISAFE® CS...
  2. Valitse seuraavasta valikosta Emergency mode (Hätäkäyttö).
  3. Vahvista seuraava kysymys painikkeella <OK>: "Do you want to start emergency mode? (Haluatko käynnistää hätäkäytön? Warning (HUOMAA): All drive safety functions will be disabled." (Kaikki käyttölaitteen turvatoiminnot deaktivoidaan).
  4. Tarkista vilkkukoodi "Muting" LED:istä "F-ERR" turvatoiminnossa MOVISAFE® CS..A ja vahvista painikkeella <OK>.
  5. Syötä oikealle vasemmalla näkyvä luku vastakkaisessa järjestyksessä toimintopainikkeilla <1>, <2> ja <3>.
  6. Hätäkäytön käynnistämiseksi paina painiketta <OK>.
  7. Hätäkäytön pysäyttämiseksi jälleen paina seuraavassa valikossa painiketta <OK>.
  8. Palataksesi takaisin päävalikkoon paina toimintopainiketta <Esc> käyttääksesi esimerkiksi käsikäyttöä.