Starten van het noodbedrijf
LET OP

Noodbedrijf starten
- Alle aandrijfveiligheidsfuncties worden gedeactiveerd.
- De functie "Veilig uitgeschakeld koppel" (STO) wordt vrijgeschakeld en de aandrijving kan zelfstandig bewegen.
Ga als volgt te werk:
- Selecteer in het hoofdmenu de functie MOVISAFE® CS...
- Selecteer in het volgende menu Emergency mode (Noodbedrijf).
- Bevestig de volgende vraag met de toets <OK>: "Do you want to start emergency mode? (Wilt u het noodbedrijf starten?) WARNING! All drive safety functions will be disabled.” (AANWIJZING: alle aandrijfveiligheidsfuncties worden daarmee gedeactiveerd)
- Controleer de knippercode "Muting" van de LED "F-ERR" van de veiligheidsoptie MOVISAFE® CS..A en bevestig die met de toets <OK>.
- Voer rechts het getal uit het linker venster in omgekeerde volgorde in met de functietoetsen <1>, <2> en <3>.
- Om het noodbedrijf te starten tipt u de toets <OK> aan.
- Om het noodbedrijf weer te stoppen tipt u in het volgende menu de toets <OK> aan.
- Om weer naar het hoofdmenu terug te keren, tipt u de functietoets <Esc> aan om bijvoorbeeld het handbedrijf te gebruiken.