Starten des Notbetriebs

ACHTUNG

Notbetrieb starten
  • Alle Antriebssicherheitsfunktionen werden deaktiviert.
  • Die Funktion "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (STO) wird freigeschaltet und der Antrieb kann selbstständig verfahren.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie im Hauptmenü die Funktion MOVISAFE® CS...
  2. Wählen Sie im folgenden Menü Notbetrieb.
  3. Bestätigen Sie die folgende Frage mit der Taste <OK>: "Möchten Sie den Notbetrieb starten? HINWEIS: Alle Antriebssicherheitsfunktionen werden damit deaktiviert."
  4. Prüfen Sie den Blinkcode "Muting" der LED "F-ERR" auf der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A und bestätigen Sie dies mit der Taste <OK>.
  5. Geben Sie rechts die auf der linken Seite angezeigte Zahl in umgekehrter Reihenfolge mit den Funktionstasten <1>, <2> und <3> ein.
  6. Um den Notbetrieb zu starten, tippen Sie auf die Taste <OK>.
  7. Um den Notbetrieb wieder zu stoppen, tippen Sie im nächsten Menü auf die Taste <OK>.
  8. Um wieder in das Hauptmenü zurückzukehren, tippen Sie auf die Funktionstaste <Esc>, um zum Beispiel den Handbetrieb zu verwenden.