Voraussetzungen

Der Notbetrieb kann nur aktiviert werden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

  • Der Umrichter ist mit einer Sicherheitsoption MOVISAFE® CS.. ausgestattet.
  • Die Funktion "Notbetrieb" muss parametriert sein. Ob der Notbetrieb parametriert ist, können Sie in MOVISUITE® im Parameterbaum überprüfen: Funktionen > MOVISAFE® CS.. > Grundeinstellungen:
    • Unter Auswahl Muting ist mindestens eine Muting-Funktion eingestellt (Geberfehler, F-PA oder EDM).
    • Die Maximale Muting-Zeit ist eingestellt.
    • Die Parametrierung können Sie mit dem Tool Assist CS.. ändern. Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Produkthandbuch "Sicherheitskarte MOVISAFE® CS..A".
  • In der Sicherheitsoption muss ein Fehler anliegen, der unter Auswahl Muting eingestellt ist.